LYNX Stol
LYNX Stol
LYNX Stol
LYNX Stol

    LYNX Stol

    Ingen rammer eller rør; her styrer de bukkede plader! LYNX har et bastant og fyldigt udtryk, der passer perfekt i bymiljøer eller boligområder, hvor mange mennesker bevæger sig hver dag. Som i LEPUS-familien leger vi her med vinkler og skævhed og beskueren får forskellige oplevelser afhængig af ståsted. Her er der virkelig mulighed for at sætte et personligt præg; sæt din farve på de store flader og se hvad der sker. Sæt cyklen i cykelstativet, sæt dig ned og nyd roen, bare et lille stykke tid!
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2103-S-L
    • ProduktfamilieLYNX
    • ProduktgruppeStole
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)780
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)590
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)65
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa