CEPHEUS Plantekasse liten
CEPHEUS Plantekasse liten
CEPHEUS Plantekasse liten
CEPHEUS Plantekasse liten

    CEPHEUS Plantekasse liten

    Har du en fridag eller venter du på en der står dig nær? Sæt dig ned og mærk vinden i håret. CEPHEUS familien, med de enkle linjer og vinkler, møder dig med et åbent og indbydende indtryk. Med flere bænke sat i forlængelse kan du lave et smukt flow; en afgrænsende og funktionel opholds-skulptur. Som kong Kefeus, som var gift med Cassiopeia, sidder du som en konge i disse sofaer og bænke med hjørnestøtte.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2210-S-L
    • ProduktfamilieCEPHEUS
    • ProduktgruppePlantekasser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)500
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)500
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa