CEPHEUS Cykelstativ
CEPHEUS Cykelstativ
CEPHEUS Cykelstativ
CEPHEUS Cykelstativ

    CEPHEUS Cykelstativ

    Har du en fridag eller venter du på en der står dig nær? Sæt dig ned og mærk vinden i håret. CEPHEUS familien, med de enkle linjer og vinkler, møder dig med et åbent og indbydende indtryk. Med flere bænke sat i forlængelse kan du lave et smukt flow; en afgrænsende og funktionel opholds-skulptur. Som kong Kefeus, som var gift med Cassiopeia, sidder du som en konge i disse sofaer og bænke med hjørnestøtte.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2212-S-L
    • ProduktfamilieCEPHEUS
    • ProduktgruppeCykelstativer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)850
    • Bredde (mm)950
    • Dybde (mm)540
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS