SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel

    SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel

    Ud af massive stykker egetræ har vi skabt SCULPTOR familien. Kraftigt, holdbart og naturligt udseende; næsten som skulpturer. Latinens SCULPTOR betyder billedhugger eller skulptør på dansk. Kunstneriske formgivere arbejder hovedsagelig med materialer som stål, sten og træ; netop de materialer som bruges her. Variationerne i vores Skandinaviske klima giver naturlige bevægelser i træet og deraf enkelte sprækker, der ikke påvirker holdbarheden. Tværtimod giver det patina, og møblerne bliver kun smukkere gennem årene.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2305-S-O
    • ProduktfamilieSCULPTOR
    • ProduktgruppeBænke
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)790
    • Bredde (mm)2760
    • Dybde (mm)560
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)105
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa