AQUARIUS Skraldespand
AQUARIUS Skraldespand
AQUARIUS Skraldespand
AQUARIUS Skraldespand

    AQUARIUS Skraldespand

    Trendy loungemøbler helt i stål, der kan laves i lige den farve du har brug for. Her kan du virkelig sætte kulør på tilværelsen! Med sit bølgende, organiske design leder det næsten tankerne hen på at surfe på en bølge ved Cold Hawaii. At familien skal hedde AQUARIUS er vel nærmest selvskrevet? AQUARIUS-familien byder udover de lave loungemøber også på enkle, men geniale cykelholdere, der optager minimal plads til dem, der cykler til stranden.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2505-S
    • ProduktfamilieAQUARIUS
    • ProduktgruppeSkraldespande
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)900
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)450
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Nettovægt (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa