Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies here !

Godkende
;

Modulett 100 L

Unique ref.: modulett-100l
Producent.: Modulett
Produkt familie: 100
Produkt gruppe: Wetroom Module
Højde (mm): 2300
Dybde (mm): 200
Publiceringsdato: 2018-11-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (1)
VÅDRUMSMODUL 100
Vådrumsmodulet giver en rengøringsvenlig løsning med et
flot design og praktisk funktion. Alle installationer er samlet
på ét sted, og opsætningen består kun af gennemprøvede
og godkendte produkter, der garanterer en god og sikker
funktion. Modulets høje finish gør, at den passer godt
ind i mange typer vådrum. Konstruktionen har fronter og
sidestykker, der er nemme at tage af, hvilket gør det nemt
at efterse og vedligeholde området. Rengøringen er nem, da
wc'et er væghængt, og der er ingen synlige rørgennemføringer
i gulv eller væg. På modulets front kan man montere en
håndklædetørrer. Fås i venstre-, højre- og midterstillede
udførelser.

Modul 100 Venstre findes i tre bredder
Bredde: 620/660/710mm
Højde: 2300mm
Dybde: 200mm


Hoved materiale: Aluminium
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark
Vægt netto (kg): 25

BIMobject kategori: Sanitet - WC
IFC klassifikation: Object
UNSPSC navn: Toilets
UNSPSC kode: 30181505
Uniclass 1.4 Kode: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Toilets
Uniclass 2.0 Kode: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kode: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 Beskrivelse: Toilet units
NBS Reference Kode: 35-65-90
NBS Reference Beskrivelse: Toilet Systems
OmniClass-nummer: 23-31 19 17
OmniClass-betegnelse: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Navn Værdi
Depth 200 mm
Height 2300 mm
Width 620 ; 650 ; 700 mm

BIMobject®