Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies here !

Godkende
;

Modulett 300 R

Unique ref.: modulett-300r
Producent.: Modulett
Produkt familie: 300
Produkt gruppe: Wetroom Module
Højde (mm): 2300
Dybde (mm): 350
Publiceringsdato: 2018-11-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (1)
KOMBIMODUL 300
En rengøringsvenlig løsning med flot design og praktisk
funktion. Kombimodulets hjørnestillede placering, udformning
og høje finish gør, at den passer godt ind i store og små
badeværelser. Monteres udelukkende med gennemprøvede
og typegodkendte produkter, der garanterer en god og
sikker funktion. Konstruktionen har fronter og sidestykker,
der er nemme at tage af, hvilket gør det nemt at efterse og
vedligeholde området. Rengøringen er nem, da wc-kummen er
væghængt, og der er ingen synlige rørgennemføringer i gulv
eller væg. Fås i venstre- og højrestillet udførelse og er forsynet
med en praktisk frasætningsplads, som fås i velegnede
materialer.

Modul 300 Højre findes i to bredder
Bredde: 620/660mm
Højde: 2300mm
Dybde: 350mm


Hoved materiale: Aluminium
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark
Vægt netto (kg): 25

BIMobject kategori: Sanitet - WC
IFC klassifikation: Object
UNSPSC navn: Toilets
UNSPSC kode: 30181505
Uniclass 1.4 Kode: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Toilets
Uniclass 2.0 Kode: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kode: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 Beskrivelse: Toilet units
NBS Reference Kode: 35-65-90
NBS Reference Beskrivelse: Toilet Systems
OmniClass-nummer: 23-31 19 17
OmniClass-betegnelse: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Navn Værdi
Depth 350 mm
Height 2300 mm
Width 620 ; 660 mm

BIMobject®