Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies here !

Godkende
;

Modulett 500 L

Unique ref.: modulett-500l
Producent.: Modulett
Produkt familie: 500
Produkt gruppe: Wetroom Module
Højde (mm): 2300
Dybde (mm): 350
Publiceringsdato: 2018-11-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (1)
VASKEMODUL 500
Vaskemodulet understøtter vandskadesikkert byggeri. Med
vaskemodulet undgås unødvendig punktering af vådrummets
overflade og vådmembran, og skruehuller og gennemføringer
er minimeret, fordi bruser og blandingsapparat er integreret i
modulet. Modulets udformning og høje finish gør, at den passer
godt ind i de fleste badeværelser. Monteres udelukkende med
gennemprøvede og typegodkendte produkter, der garanterer
en god og sikker funktion. Fronter og sidestykker, der er
nemme at tage af, gør det nemt at efterse og vedligeholde
området. Rengøringen er nem, da wc'et er væghængt, og
der er ingen synlige rørgennemføringer i gulv eller væg. Kan
placeres midt på væggen i venstre- eller højrestillet udførelse
og med en praktisk frasætningsplads, som kan vælges i et
egnet materiale.

Modul 500 Venstre findes i to bredder
Bredde: 570/610mm
Højde: 2300mm
Dybde: 350mm


Hoved materiale: Aluminium
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark
Vægt netto (kg): 25

BIMobject kategori: Sanitet - WC
IFC klassifikation: Object
UNSPSC navn: Toilets
UNSPSC kode: 30181505
Uniclass 1.4 Kode: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Toilets
Uniclass 2.0 Kode: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kode: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 Beskrivelse: Toilet units
NBS Reference Kode: 35-65-90
NBS Reference Beskrivelse: Toilet Systems
OmniClass-nummer: 23-31 19 17
OmniClass-betegnelse: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Navn Værdi
Depth 350 mm
Height 2300 mm
Width 570 ; 610 mm

BIMobject®