Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies here !

Godkende
;

Modulett 600 R

Unique ref.: modulett-600r
Producent.: Modulett
Produkt familie: 600
Produkt gruppe: Wetroom Module
Højde (mm): 1125
Dybde (mm): 230
Publiceringsdato: 2018-11-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (1)
WC/TS-MODUL 600
WC/TS-modulet K100 er en fleksibel og vandskadesikker
installation til beklædning, som passer godt ind i badeværelset.
Wc og håndvask monteres væghængt på dette modul, hvilket
gør rengøringen nem, og du slipper for synlige rørføringer.
Modulets overside er en praktisk frasætningsplade, som
fås i velegnede materialer. Det er nemt at udføre kontrol og
vedligeholdelse ved at fjerne frasætningspladen. De justerbare
fødder gør det nemt at stabilisere modulet selv på ujævne
overflader. Omfatter skyllecisterne til wc og formonterede rør
for tilslutning til håndvask og stammer. Leveres komplet med
tilskårne og forborede vådrumspaneler til flisebeklædning. Fås
i venstre-, højre- og midterstillede udførelser.

Modul 600 Højre findes i tilpassede bredder
Bredde: Minimum 1100mm
Højde: 1125mm
Dybde: 230mm


Hoved materiale: Aluminium
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark
Vægt netto (kg): 25

BIMobject kategori: Sanitet - WC
IFC klassifikation: Object
UNSPSC navn: Toilets
UNSPSC kode: 30181505
Uniclass 1.4 Kode: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Toilets
Uniclass 2.0 Kode: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kode: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 Beskrivelse: Toilet units
NBS Reference Kode: 35-65-90
NBS Reference Beskrivelse: Toilet Systems
OmniClass-nummer: 23-31 19 17
OmniClass-betegnelse: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Navn Værdi
Depth 230 mm
Height 1125 mm

BIMobject®