Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies here !

Godkende
;

Modulett K100 L

Unique ref.: modulett-k100l
Producent.: Modulett
Produkt familie: K100
Produkt gruppe: Wetroom Module
Højde (mm): 2300
Dybde (mm): 200
Publiceringsdato: 2018-11-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (1)
VÅDRUMSMODUL K100
Vådrumsmodul K100 er en vandskadesikker installation
til "beklædning", som passer godt ind i badeværelset.
Som på de øvrige modeller er rammen lavet af ekstruderet
aluminium, som giver en let, robust konstruktion, designet til
krævende badeværelsesmiljøer. Monteres udelukkende med
gennemprøvede og typegodkendte produkter, der garanterer
en god og sikker funktion. Det er let at udføre eftersyn og
service via inspektionslemmen på modulens front. Leveres
komplet med tilskårne og forborede vådrumspaneler til
flisebeklædning. Rengøringen er nem, da wc'et er væghængt,
og der er ingen synlige rørgennemføringer i gulv eller væg. På
modulets front kan man montere en håndklædetørrer. Fås i
venstre-, højre- og midterstillede udførelser.

Modul K100 Venstre findes i tre bredder
Bredde: 610/660/710mm
Højde: 2300mm
Dybde: 200mm


Hoved materiale: Aluminium
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark
Vægt netto (kg): 25

BIMobject kategori: Sanitet - WC
IFC klassifikation: Object
UNSPSC navn: Toilets
UNSPSC kode: 30181505
Uniclass 1.4 Kode: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Toilets
Uniclass 2.0 Kode: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kode: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 Beskrivelse: Toilet units
NBS Reference Kode: 35-65-90
NBS Reference Beskrivelse: Toilet Systems
OmniClass-nummer: 23-31 19 17
OmniClass-betegnelse: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Navn Værdi
Depth 200 mm
Height 2300 mm
Width 610 ; 660 ; 710 mm

BIMobject®