Unique ref.: | achat-10_cloak-verge-rh_7062273_nl |
---|---|
Producent.: | BMI Monier Netherlands |
Produkt familie: | Pitched Roof Tile System |
Produkt gruppe: | Achat 10 |
Bredde (mm): | 280 |
Højde (mm): | 450 |
Publiceringsdato: | 2020-04-29 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Teknisk beskrivelse: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Instruktionsvideo: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/monier-nl/product/achat-10_cloak-verge-rh_7062273_nl
Hoved materiale: | Ceramics |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | |
Prouceret i: | Germany |
Vægt netto (kg): | 6.5 |
BIMobject kategori: | Konstruktion - Tag |
---|---|
IFC klassifikation: | Roof |
UNSPSC navn: | Roofing materials |
UNSPSC kode: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kode: | L5211 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Kode: | 80-82-20 |
NBS Reference Beskrivelse: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass-nummer: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass-betegnelse: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Navn | Værdi |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Ceramic |
Minimum Panel Length | 335 ; 370 mm |
Panel Thickness | 160 mm |
Panel Width | 258 ; 260 mm |
Tile Type | cloak verge rh ; gevelpan rechts |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Material | Ceramic |
BIMobject®