Unique ref.: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
Producent.: | BMI Monier Netherlands |
Produkt familie: | Pitched Roof Tile System |
Produkt gruppe: | Postel Orage |
Bredde (mm): | 267 |
Højde (mm): | 277 |
Publiceringsdato: | 2019-12-18 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
Produkt url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Teknisk beskrivelse: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Instruktionsvideo: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Hoved materiale: | Ceramics |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | |
Prouceret i: | France |
Vægt netto (kg): | 7.5 |
BIMobject kategori: | Konstruktion - Tag |
---|---|
IFC klassifikation: | Roof |
UNSPSC navn: | Roofing materials |
UNSPSC kode: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kode: | L5211 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Kode: | 80-82-20 |
NBS Reference Beskrivelse: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass-nummer: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass-betegnelse: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Navn | Værdi |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®