AB-R SLIM GELÆNDER
AB-R SLIM GELÆNDER
AB-R SLIM GELÆNDER
AB-R SLIM GELÆNDER
AB-R SLIM GELÆNDER
AB-R SLIM GELÆNDER
AB-R SLIM GELÆNDER
AB-R SLIM GELÆNDER
    Morad

    AB-R SLIM GELÆNDER

    4.3 ud af 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)

    AB-R SLIM er et stolpegelændersystem udviklet som svar på forslag fra designere og arkitekter. Det er kendetegnet ved et minimalistisk design, opnået ved at slanke stolpen og håndlisten. Dette giver det udseendet af stålgelændere, men uden grimme svejsesamlinger. Ligesom andre Morad-gelændersystemer er AB-R SLIM designet til at sikre funktionalitet og maksimal sikkerhed for altanbrug, på trods af de mindre profilstørrelser.

    Profilerne er fremstillet af ekstruderet aluminium, pulverlakeret i enhver RAL-farve, mens fastgørelseselementerne er lavet af rustfrit stål, hvilket sikrer korrosionsbestandighed i alle dele af gelænderet.

    Installationen er hurtig og nem med skruede eller nittede samlinger på malede profiler, hvilket eliminerer behovet for svejsning. Standardprofiler fås i 6-meters længder, men til større projekter kan profiler bestilles i tilpassede længder for at minimere materialespild og optimere omkostningerne.

    Gelænderet er højt modstandsdygtigt over for vejrpåvirkninger og kræver stort set ingen vedligeholdelse gennem hele dets levetid.

    Specifikation
      • Stolpemål: 20 x 56 mm
      • Håndliste mål: 20 x 60 mm
      • Balustermål: 15 x 45 mm eller 20 x 20 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ab-r-slim-railing
    • ProduktfamilieGelændere
    • ProduktgruppeAB-R SLIM
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-03-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Railing
    • IFC-klassifikationRækværk
    • ETIM-kodeEG019740
    • ETIM-navnRail (profiles)
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015-beskrivelseBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-betegnelseRailing

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika