AC-62 Dør med Dobbelt Udadgående Åbning med Overvindue
Morad

AC-62 Dør med Dobbelt Udadgående Åbning med Overvindue

AC-62 er et isoleret system designet til udvendige konstruktioner såsom vinduer, døre og udstillingspartier.

Systemet muliggør produktion af skydedøre, automatiske døre, vinduer med både indad- og udadgående åbning samt dreje-, foldedørs- og buede konstruktioner.

To aluminiumsprofiler er forbundet med en termisk isolator, hvilket skaber en profil med en karmbredde på 62 mm og en vinduesrammebredde på 70 mm. Profilernes bredde og struktur sikrer høj styrke og gode termiske egenskaber, samtidig med at systemets pris forbliver konkurrencedygtig.

Specifikation
    • Varmeoverførselskoefficient: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Specifik akustisk isoleringsindeks: Rw=33 dB
    • Modstand mod vindbelastning: C5
    • Vandtæthed: E1500
Teknisk specifikation
  • Unik ref.ac-62-door-double-outward-opening-outwards-with-transom
  • ProduktfamilieVinduer & Døre
  • ProduktgruppeAC-62
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-03-20
  • Udgavenummer1
  • Dybde (mm)62
Relateret
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Dør sæt
  • IFC-klassifikationDør
  • ETIM-kodeEC003534
  • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
  • OmniClass-betegnelseAluminum Doors

Tilgængelighed i region

Europa Asien Nordamerika Afrika