AC-77HI Fast vindue FIX
AC-77HI Fast vindue FIX
    Morad

    AC-77HI Fast vindue FIX

    AC-77HI er et aluminiumsystem designet til eksterne konstruktioner, der kræver særligt høje termiske isoleringsparametre. Systemet muliggør fremstilling af vinduer og udstillingsskabe samt skydedøre, foldedøre, automatiske døre og bøjede konstruktioner.

    Systemet opnår fremragende termisk isolering takket være den øgede profildybde: 85 mm for vinduesrammer og 77 mm for andre sektioner. Den flerkammerede struktur af termiske broer forbedrer både den termiske ydeevne og profilens stivhed. Derudover har systemet et flerkammer-tætningssystem med toko komponent EPDM-pakninger, der yderligere forbedrer isoleringen.

    Profilerne er ekstruderet af EN AW-6060 aluminiumslegering i overensstemmelse med PN-EN 573-3:2009. Dimensionelle og formmæssige tolerancer er i overensstemmelse med PN-EN 12020-2:2001 standarden.

    Specifikation
      • MODSTAND MOD VINDLAST: 2000 Pa
      • VANDTÆTHED: E1500
      • VARMETRANSMISSION: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • MAKSIMAL BLADVÆGT: 200 kg
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ac-77hi-fixed-window-fix
    • ProduktfamilieVinduer & Døre
    • ProduktgruppeAC-77HI
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-06-23
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)77
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tilt and Turn Windows
    • IFC-klassifikationVindue
    • ETIM-kodeEC003536
    • ETIM-navnWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-betegnelseWindows

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika