AZ-45 Dobbeltdør udadgående
AZ-45 Dobbeltdør udadgående
    Morad

    AZ-45 Dobbeltdør udadgående

    AZ-45 er et moderne aluminiumsystem designet til konstruktion af indre arkitektoniske elementer, der ikke kræver termisk isolering. Systemet muliggør fremstilling af skillevægge, vinduer og døre, herunder skydedøre, svingdøre, foldedøre og automatiske døre, samt vindfang, udstillingsmontre, kasser, bøjede konstruktioner og mere.

    Den strukturelle dybde af profilerne er 52,6 mm for vinduesrammer og 44,6 mm for andre sektioner. Systemet tilbyder profiler, der er designet til traditionelle overfladehængsler samt profiler med en Euro-rille til anslags-hængsler.

    Systemet understøtter en bred vifte af fyldningsmaterialer med tykkelser fra 2 til 30 mm. Disse kan omfatte enkelt- eller sammensat glas, sandwichpaneler, polycarbonat (celle eller massiv), møbelfiberplader og stål- eller aluminiumsplader (kombineret med polyurethan, polystyren eller hård mineraluld). Afhængigt af fyldningens tykkelse vælges de passende glaslister og EPDM syntetiske gummipakninger for at sikre sikker montering.

    Specifikation
    • MAKSIMALE BLADMÅL: 1200 mm x 2360 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.az-45-double-door-outward-opening
    • ProduktfamilieVinduer & Døre
    • ProduktgruppeAZ-45
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-06-17
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Dør sæt
    • IFC-klassifikationDør
    • ETIM-kodeEC003535
    • ETIM-navnInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-betegnelseAluminum Doors

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika