AZ-45 Torammet vindue med lodret sprosse
AZ-45 Torammet vindue med lodret sprosse
AZ-45 Torammet vindue med lodret sprosse
    Morad

    AZ-45 Torammet vindue med lodret sprosse

    AZ-45 er et moderne aluminiumsystem designet til konstruktion af indre arkitektoniske elementer, der ikke kræver termisk isolering. Systemet muliggør fremstilling af skillevægge, vinduer og døre, herunder skydedøre, svingdøre, foldedøre og automatiske døre, samt vindfang, udstillingsmontre, kasser, bøjede konstruktioner og mere.

    Den strukturelle dybde af profilerne er 52,6 mm for vinduesrammer og 44,6 mm for andre sektioner. Systemet tilbyder profiler, der er designet til traditionelle overfladehængsler samt profiler med en Euro-rille til anslags-hængsler.

    Systemet understøtter en bred vifte af fyldningsmaterialer med tykkelser fra 2 til 30 mm. Disse kan omfatte enkelt- eller sammensat glas, sandwichpaneler, polycarbonat (celle eller massiv), møbelfiberplader og stål- eller aluminiumsplader (kombineret med polyurethan, polystyren eller hård mineraluld). Afhængigt af fyldningens tykkelse vælges de passende glaslister og EPDM syntetiske gummipakninger for at sikre sikker montering.

    Specifikation
    •  

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.az-45-two-sash-window-vertical-mullion
    • ProduktfamilieVinduer & Døre
    • ProduktgruppeAZ-45
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-06-22
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)45
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tilt and Turn Windows
    • IFC-klassifikationVindue
    • ETIM-kodeEC003536
    • ETIM-navnWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-betegnelseWindows

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika