ELIPTIC MS-97 Solafskærmningslameller
Morad

ELIPTIC MS-97 Solafskærmningslameller

Solafskærmningslameller MS-97

Anvendelse:
ELIPTIC MS-97 systemet fra Morad er en moderne løsning designet til at skabe lamelvægge og -overdækninger, der giver effektiv solafskærmning og en æstetisk facadeafslutning for bygninger. Takket være lamelernes unikke halvelliptiske form er dette system ideelt til erhvervs-, kontor- og boligbygninger, hvor både funktionalitet og æstetiske værdier er vigtige.

Den halvelliptiske form på lamellerne giver en optimal balance mellem lystransmission og solafskærmning, samtidig med at den tillader fri luftstrøm. Som følge heraf bidrager ELIPTIC MS-97 systemet til forbedret termisk komfort indendørs og reduktion af udgifter til klimaanlæg.

Montering:
Lamellerne monteres på specielle beslag, der muliggør nem og hurtig installation både lodret og vandret. Systemkonstruktionen giver mulighed for at justere lamelvinkel til individuelle projektbehov, hvilket øger effektiviteten af solafskærmning og påvirker facadeæstetikken.

Farver:
Aluminiumprofiler fås i hele RAL-farvepaletten, i rå eller anodiseret finish, hvilket giver mulighed for perfekt tilpasning af systemet til bygningens karakter og stil.

Anvendelse i byggeri:
ELIPTIC MS-97 systemet anvendes i en bred vifte af arkitektoniske bygninger, hvor moderne design og funktionalitet er afgørende. Takket være sin alsidighed og æstetik bruges dette system gerne i projekter til kontorbygninger, indkøbscentre, offentlige bygninger og luksuriøse lejlighedsbygninger.

Specifikation
        • Lamelafstand: 99 mm
        • Visuelt tværsnit: 28%
        • Fri åbning: 52%

        Maksimal beslagsafstand for lodret montering:

        • 1400 mm ved 600 Pa belastning
        • 1500 mm ved 500 Pa belastning

        Maksimal beslagsafstand for vandret montering: 1200 mm ved 600 Pa belastning
        Standard profillængde: 6000 mm

Teknisk specifikation
  • Unik ref.morad-eliptic-ms97-sun-louvres
  • ProduktfamilieLamelsystemvægge
  • Produktgruppems-97
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-07-14
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVægge - Cladding
  • IFC-klassifikationObjekt
  • ETIM-kodeEC011406
  • ETIM-navnFaçade louver
  • Uniclass 2015-kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-betegnelseExterior Louvers and Grilles

Tilgængelighed i region

Europa Asien Nordamerika Afrika