ME Elliptisk solafskærmningssystem
Morad

ME Elliptisk solafskærmningssystem

ME Elliptisk Lamelsystem

Anvendelse:
ME elliptisk lamelsystem fra Morad er en moderne løsning designet til udvendig solafskærmning af bygninger. Takket være den justerbare lamelvinkel giver systemet mulighed for at kontrollere mængden af lys, der trænger ind i interiøret, hvilket forbedrer bygningens termiske og energimæssige komfort. Det er ideelt til erhvervs-, kontor- og boligbygninger, hvor æstetik kombineres med funktionalitet.

Funktionalitet og styring:
ME systemet tilbyder mulighed for manuel eller automatisk justering af lamelvinklen:

  • Manuel styring: Ved hjælp af en manuel håndtag, der giver mulighed for let justering af lamelposition.
  • Automatisk styring: Ved hjælp af elektriske aktuatorer med mulighed for integration med bygningsautomatiseringssystemer, der muliggør styring baseret på vejrforhold som solskin eller tidspunkt på dagen.

Farver:
Aluminiumprofiler kan anodiseres eller pulverlakeres i enhver farve fra RAL-paletten, hvilket giver mulighed for at tilpasse systemet til individuelle æstetiske krav til projektet.

Anvendelse i byggeri:
ME elliptiske lamelsystem anvendes i en række bygninger, hvor det er vigtigt at kombinere moderne design med funktionalitet:

  • Kontorbygninger: Giver solkontrol, hvilket reducerer belastningen på klimaanlæg.
  • Kommercielle bygninger: Forbedrer kundernes komfort ved at regulere den indvendige temperatur og belysning.
  • Boligbygninger: Beskytter mod overdreven solskin og øger beboernes livskvalitet.

Takket være den solide konstruktion og mulighed for at tilpasse parametre er ME systemet en effektiv løsning for arkitekter og investorer på udkig efter moderne og funktionel solafskærmning.

Specifikation
      • Materiale: Ekstruderede aluminiumprofiler i elliptisk form, der sikrer holdbarhed og modstandsdygtighed over for vejrforhold.
      • Tilgængelige lamelbredder: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm.
      • Vinkeljustering: Trinløs justering i området fra 0° til 89°, der muliggør præcis tilpasning til brugernes behov.
      • Montering: Lameller kan monteres vandret eller lodret ved hjælp af aluminiumsbeslag, endestykker eller lejreakslinger, hvilket sikrer stabilitet og æstetik i konstruktionen.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.morad-me-elliptical-sun-louvre-system
  • ProduktfamilieLamelsystemvægge
  • ProduktgruppeML-92
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-07-14
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVægge - Cladding
  • IFC-klassifikationObjekt
  • ETIM-kodeEC011406
  • ETIM-navnFaçade louver
  • Uniclass 2015-kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-betegnelseExterior Louvers and Grilles

Tilgængelighed i region

Europa Asien Nordamerika Afrika