ML-59HF Tekniske ventilationslameller
Morad

ML-59HF Tekniske ventilationslameller

System ML-59HF Lameller

Anvendelse: ML-59HF lamelsystemet fra Morad er designet til tekniske anvendelser, der kræver høj luftgennemstrømning. Disse lameller bruges i luftindtag og udblæsninger, skorstene, klimaanlægskabinetter og som udfyldning til tekniske vinduer eller døre. Takket være den høje frie åbning og lave strømningsmodstand opfylder ML-59HF systemet de strenge krav til moderne ventilationssystemer.

Konstruktion og tekniske parametre:
Lamelform: "Z"-formet profil
Lamelafstand: 59 mm
Fri åbning: 77%
Visuelt tværsnit: 91%
Profillængde: Standard 6000 mm, tilpasses ved bestilling

Systemets konstruktion er baseret på ekstruderede aluminiumprofiler, der danner en ramme med vandrette aluminiumslister placeret indvendigt med lige store mellemrum på 59 mm. Denne løsning sikrer optimal luftgennemstrømning med minimal modstand.

Montering: ML-59HF systemet kan monteres ved direkte skruning gennem rammen eller ved hjælp af monteringsankre. Lameller kan installeres både lodret og vandret, afhængigt af projektkravene. Efter kundens ønske kan gitre udstyres med et insektnet i rustfrit stål eller leveres uden.

Farver: Aluminiumprofiler fås i rå finish eller pulverlakeret i enhver farve fra RAL-paletten.

Anvendelse i byggeri: ML-59HF systemet er en ideel løsning til industri-, erhvervs- og offentlige bygninger, hvor effektiv ventilation kombineret med moderne design er afgørende.

Yderligere oplysninger og detaljerede tekniske data er tilgængelige på producentens hjemmeside: Morad – Aluminium Systems

Specifikation
      • Profiler: Ekstruderet aluminium, Z-formet lamelprofil, rå eller pulverlakeret i enhver RAL-farve
      • Lamelafstand: 59 mm, fri åbning 77%, visuelt tværsnit 91%
      • Profillængde: Standard 6000 mm, tilpasses ved bestilling
      • Montering: Direkte skrue gennem ramme eller monteringsankre, lodret eller vandret opsætning; valgfrit insektnet i rustfrit stål
Teknisk specifikation
  • Unik ref.morad-ml59hf-technical-ventilation-louvres
  • ProduktfamilieLamelsystemvægge
  • ProduktgruppeML-59HF
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-06-30
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVægge - Cladding
  • IFC-klassifikationObjekt
  • ETIM-kodeEC011406
  • ETIM-navnFaçade louver
  • Uniclass 2015-kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-betegnelseExterior Louvers and Grilles

Tilgængelighed i region

Europa Asien Nordamerika Afrika