FIT Monobloco 4 polos
FIT Monobloco 4 polos
FIT Monobloco 4 polos

    FIT Monobloco 4 polos

    Motobombas Centrífugas Horizontais, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocais de sucção e recalque flangeados ou roscados, vedação do eixo através de bucha e selo mecânico.

    Specifikation
    • Aplicações

      • Abastecimento de água
      • Ar condicionado
      • Instalações prediais e industriais
      • Sistemas de refrigeração
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio
      • Irrigação

      Aplicações especiais

      • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
      • Para bombeamento de fluidos com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.

      Detalhes Técnicos do Produto

      • Caracol com rosca BSP ou flangeado conforme ANSI B16.1. Famílias com modelos monobloco roscados: 050-032-160, 050-032-200, 65-040-200, 080-050-160, 080-050-200, 100-065-125, 100-065-160 e 100-065-200
      • Caracol, rotor, tampa de pressão, intermediário e mancal de ferro fundido GG-25
      • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
      • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
      • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FIT-Monobloco-4-polos
    • ProduktfamilieMotombas de Superfície
    • ProduktgruppeCentrífugas Monoestágio
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-01-25
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iBrasilien
    • Fremstillet iBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Pumper

    Tilgængelighed i region

    Nordamerika Sydamerika