FIT PRO Monobloco 4 Polos

FIT PRO Monobloco 4 Polos

Motobombas Centrífugas Horizontais, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocais de sucção e recalque flangeados, vedação do eixo através de bucha e selo mecânico.

Specifikation
  • Aplicações

    • Irrigação
    • Abastecimento de água
    • Ar condicionado
    • Instalações prediais e industriais
    • Sistemas de refrigeração
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Aplicações especiais

    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    • Para bombeamento de fluidos com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Caracol flangeado conforme DIN EN 1092-2/97
    • Caracol, rotor, tampa de pressão ou intermediário de ferro fundido GG-20
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

    Opções

    • Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.fit-pro-monobloco-4-polos
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppeCentrífugas Monoestágio
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-04-10
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iBrasilien
  • Fremstillet iBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVVS - Pumper

Tilgængelighed i region

Nordamerika Sydamerika