MuteBox One - Den perfekte telefonboks - Phone booth
MuteBox One - Den perfekte telefonboks - Phone booth
MuteBox One - Den perfekte telefonboks - Phone booth
MuteBox One - Den perfekte telefonboks - Phone booth
MuteBox One - Den perfekte telefonboks - Phone booth
    MuteBox
    Arkiveret

    MuteBox One - Den perfekte telefonboks - Phone booth

    Den perfekte telefonboks

    MuteBoxen blev udviklet over en periode på 12 måneder af et dedikeret team af dygtige designere, møbelsnedkere og ingeniører. MuteBoxen er perfektioneret ned i mindste detalje, hvorfor vi i dag ikke tøver med at kalde MuteBoxen for den perfekte telefonboks til kontoret.

    I dag produceres MuteBoxen i Danmark side om side med store danske brands som B&O, Fritz Hansen og Montana.

    Fantastisk lydisolering

    Skab arbejdsro i det åbne kontor med et rum, hvor du kan fokusere på dit vigtige opkald.

    Materialer
    MuteBox er bygget i bæredygtigt træ og genbrugsplast. Derudover så planter vi et træ for hver MuteBox vi sælger.

    Dimensioner
    MuteBox er 223cm høj, 105,3 cm bred og 107,9 cm dyb. Derudover vejen boksen 250 kg.

    Egenskaber
    Du løber ikke tør for strøm med 2 el-stik i MuteBoxen. Den støjsvage ventilation sørger for en behagelig temperatur, og det effektive LED-lys sørger for en behagelig belysning. Vi har tænkt på alt.

    Undgå at forstyrre dine kollegaer

    Vidste du at det tager op mod 20 minutter af blive fokuseret igen efter en lille forstyrrelse? Tag dine opkald og videosamtaler i en MuteBox One og undgå at forstyrre dine kollegaer.

    Undgå at dine kollegaer forstyrrer dig
    Har du brug for at fokusere, men kan ikke finde ro til at komme i zonen? Flyt ind i MuteBox One, luk døren til og oplev roen sænke sig koncentrationsevnen stige.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.mutebox-one
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-04-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)2230
    • Bredde (mm)1034
    • Dybde (mm)1064
    Relateret
    • Materiale primærtMDF
    • Materiale sekundærtEg
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)250
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Other