Monaco High fireplace
Monaco High fireplace
    Nordpeis

    Monaco High fireplace

    4.2 ud af 5 stjerner4.2(15 anmeldelser)

    The Nordpeis Monaco High is a large, beautiful fire with angled inserts and hidden air vents in the base, which give a clean appearance. The fire has an exclusive guillotine door and an excellent view of the flames from three sides. The insert for the Monaco is placed high in the surrounding and can be combined with a firewood niche.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.nordpeis_monaco_high_fireplace
    • ProduktfamilieFire places
    • ProduktgruppeMonaco
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2016-12-22
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1850
    • Bredde (mm)770
    • Dybde (mm)508
    Relateret
    • Materiale primærtBeton
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iNorge
    • Fremstillet iPolen
    • Nettovægt (kg)388
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriHVAC - Pejse
    • IFC-klassifikationVarmeapparat
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-betegnelseFireplaces

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Finland
    Frankrig
    Italien
    Norge
    Østrig
    Portugal
    Spanien
    Sverige
    Tyskland