Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
norema/products/0dc30fbb-eea2-4dd7-b557-f1664c8f3921
Hjemmeside
Kategorier
Køkken
Køkkenskabe
Base cabinet 40cm Line (2435040)
Utilgængelig i USA
Norema
Følg
Base cabinet 40cm Line (2435040)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Download
Specifikation
Specifikation
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
0172435040
Produktfamilie
Line
Produktgruppe
Base cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2024-05-13
Udgavenummer
1
Højde (mm)
704
Bredde (mm)
400
Dybde (mm)
565
Links
Links
Produkt-URL
https://www.norema.no/
Monteringsvejledning
https://www.norema.no/
Instruktionsvideo
https://www.norema.no/
Produktcertificering
https://www.norema.no/
Teknisk beskrivelse
https://www.norema.no/
Relateret
Relateret
Materiale primært
MDF
Materiale sekundært
MFC-plade
Nettovægt (kg)
30.64
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Køkken - Køkkenskabe
IFC-klassifikation
Møbelelement
CSI MasterFormat 2014-kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014-titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-betegnelse
Casework
CSI UniFormat II-kode
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Tilgængelighed i region
Europa
Norge
Tilsvarende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download