Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
norema/products/369ad646-5bb5-4d4c-9149-b110c0651242
Hjemmeside
Kategorier
Køkken
Køkkenskabe
Tall cabinet 60cm Line (8150060)
Utilgængelig i USA
Norema
Følg
Tall cabinet 60cm Line (8150060)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Download
Specifikation
Specifikation
Tall cabinet for built-in oven and microwave with 1 adjustable shelf and adjustable middle shelf With 2 doors.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
0178150060
Produktfamilie
Line
Produktgruppe
Tall cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2024-05-13
Udgavenummer
1
Højde (mm)
2112
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
565
Links
Links
Produkt-URL
https://www.norema.no/
Monteringsvejledning
https://www.norema.no/
Instruktionsvideo
https://www.norema.no/
Produktcertificering
https://www.norema.no/
Teknisk beskrivelse
https://www.norema.no/
Relateret
Relateret
Materiale primært
MDF
Materiale sekundært
MFC-plade
Nettovægt (kg)
57.58
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Køkken - Køkkenskabe
IFC-klassifikation
Møbelelement
CSI MasterFormat 2014-kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014-titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-betegnelse
Casework
CSI UniFormat II-kode
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Tilgængelighed i region
Europa
Norge
Tilsvarende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download