Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
novart/products/6bc17746-fcc0-4def-a42c-b997983c754f
Hjemmeside
Kategorier
Køkken
Køkkenskabe
Panel High cabinet Height 2112mm
Utilgængelig i USA
Novart
Følg
Panel High cabinet Height 2112mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Download
Specifikation
Specifikation
Width: 16mm Height: 2112mm Depth: 585mm
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
UVLUKKI
Produktfamilie
Panel
Produktgruppe
Panel
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2023-05-31
Udgavenummer
1
Højde (mm)
2112
Bredde (mm)
16
Dybde (mm)
585
Links
Links
Produkt-URL
https://www.novart.fi/
Relateret
Relateret
Materiale primært
MDF
Designet i
Finland
Fremstillet i
Finland
Nettovægt (kg)
13.5
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Køkken - Køkkenskabe
IFC-klassifikation
Møbelelement
CSI MasterFormat 2014-kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014-titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-betegnelse
Casework
CSI UniFormat II-kode
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Tilgængelighed i region
Europa
Finland
Tilsvarende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download