OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
    OLI

    OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Compatible with all wall-hung WC pans. Built-in wall installation.
    Specifikation
    • The Simflex installation system is composed of a galvanised sheet metal frame, to be used in masonry walls for the rapid and safe installation of wall-hung sanitary appliances
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.099947
    • ProduktfamilieIn-Wall Flush Cisterns
    • ProduktgruppeCistern
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-05-29
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)770
    • Bredde (mm)420
    • Dybde (mm)128
    Relateret
    • Materiale primærtPolypropylen
    • Materiale sekundærtCast iron
    • Designet iPortugal
    • Fremstillet iPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Toiletcisterner
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beskrivelseWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-betegnelseToilets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Afrika Sydamerika Oceanien Nordamerika