Unique ref.: | Blue_Roof_Flow_Control_Extensive |
---|---|
Producent.: | Optigrün |
Produkt familie: | Optigrün Roof System Solution |
Produkt gruppe: | Blue Roof - Flow Control |
Bredde (mm): | 1000 |
Højde (mm): | 140 |
Dybde (mm): | 1000 |
Publiceringsdato: | 2018-09-07 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
CHARACTERISTICS
TECHNICAL DATA
Weight: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²
Layer height: 140 - 250 mm
Roof pitch: 0°
Vegetation form: sedum-herbs-grasses
Water retention: Project specific settings possible
Discharge coefficient: Project specific settings possible
Discharge yield: Project specific settings possible
Water storage: starting at 32 l/m²
Produkt url: | http://www.optigreen.com/system-solutions/retention-roof/flow-control-exte... |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.optigruen.de/downloads/verlegeanleitungen/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | http://www.optigreen.com/system-solutions/retention-roof/flow-control-exte... |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/optigruen/product/blue_roof_flow_control_extensive
Hoved materiale: | Other |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Germany |
Prouceret i: | Germany |
BIMobject kategori: | Konstruktion - Tag |
---|---|
IFC klassifikation: | Roof |
UNSPSC navn: | Roofing materials |
UNSPSC kode: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kode: | L52 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Roof coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Kode: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Roofs |
Uniclass 2015 Kode: | EF_30_10 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Roofs |
NBS Reference Kode: | 20-10 |
NBS Reference Beskrivelse: | Roofs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 33 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Natural Roof Coverings |
OmniClass-nummer: | 23-13 39 00 |
OmniClass-betegnelse: | Roof Coverings, Claddings, Linings |
CSI UniFormat II Code: | B1020 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Construction |
Navn | Værdi |
---|---|
Height | 140 mm |
Length | 1000 |
Thickness | 140 mm |
Width | 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Length | 1000 |
BIMobject®