PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50

    PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50

    Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Specifikation
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.shaft_prima_61-48-600-st125-br-lv50
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeStandard
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-03-20
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1.5
    • Dybde (mm)61
    Relateret
    • Materiale primærtGips
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iBrasilien
    • Fremstillet iBrasilien
    • Nettovægt (kg)11.35
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVægge - Internal Walls
    • IFC-klassifikationVæg
    • UNSPSC-navnDrywall
    • UNSPSC-kode30161503
    • Uniclass 2015-kodeEn_80_96_80
    • Uniclass 2015-beskrivelseShafts
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelGypsum Board
    • OmniClass-nummer23-15 11 11 11
    • OmniClass-betegnelseGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II-kodeC3010
    • CSI UniFormat II-titelWall Finishes

    Tilgængelighed i region

    Sydamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit