MIURA table square - 50cm high - foldable
MIURA table square - 50cm high - foldable
MIURA table square - 50cm high - foldable
MIURA table square - 50cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table square - 50cm high - foldable

    Der MIURA Tisch ist ein vielseitiger Tisch, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe Schwarz oder Weiß, in Kombination mit einer Klappbaren Tischplatte.

    Specifikation
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9580-51

      Die Tischplatten sind verfügbar als:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm, 10mm) in Schwarz und Weiß
      - HPL FENIX (70x70cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (70x70cm, 25mm) in Schwarz und Weiß.

      Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Miura-Table-Square-h50
    • ProduktfamilieMiura
    • ProduktgruppeTable
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-02-20
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)500
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)715
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtLaminat
    • Designet iItalien
    • Fremstillet iItalien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Borde
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-betegnelseFurnishings, Fixtures and Equipment Products