L-shaped safe shower set - H51GOR01

L-shaped safe shower set - H51GOR01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOR01
Specifikation
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower - 3 jets of diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GOR01
Teknisk specifikation
  • Unik ref.H51GOR01
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • Produktgruppe Safe shower set
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-09-04
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)735
  • Bredde (mm)469
  • Dybde (mm)204
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Materiale sekundærtRustfrit stål
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
  • IFC-klassifikationMøbler
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015-kodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015-beskrivelseShowering
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers

Tilgængelighed i region

Europa Asien Afrika Sydamerika Oceanien
Åland
Afghanistan
Ækvatorial Guinea
Argentina
Amerikansk Samoa
Albanien
Armenien
Algeriet
Bolivia
Australien
Andorra
Aserbajdsjan
Angola
Brasilien
Cook-øerne
Belgien
Bahrain
Benin
Chile
Fiji
Bosnien-Herzegovina
Bangladesh
Botswana
Colombia
Fransk Polynesien
Bulgarien
Bhutan
Burkina Faso
Ecuador
Guam
Cypern
Brunei Darussalam
Burundi
Falkland-øerne (Islas Malvinas)
Kiribati
Danmark
Cambodia
Cameroon
Fransk Guiana
Marshall-øerne
Estland
Cocosøerne
Cape Verde
Guyana
Mikronesien
Færøerne
Det britiske territorium i Det Indiske Ocean
Chad
Paraguay
Nauru
Finland
Filippinerne
Comoros
Peru
New Zealand
Frankrig
Forenede Arabiske Emirater
Congo
Suriname
Niue
Gibraltar
Georgien
Den centralafrikanske republik
Uruguay
Nordmarianerne
Grækenland
Hong Kong
Den demokratiske republik Congo
Venezuela
Norfolk
Guernsey
Indien
Djibouti
Ny Kaledonien
Holland
Indonesien
Egypten
Palau
Hviderusland
Irak
Elfenbenskysten
Papua Ny Guinea
Irland
Iran
Eritrea
Pitcairn-øerne
Island
Israel
Eswatini
Samoa
Isle of Man
Japan
Etiopien
Solomon-øerne
Italien
Jordan
Gabon
Timor-Leste
Jan Mayen
Juleøerne
Gambia
Tokelau
Jersey
Kazakhstan
Ghana
Tonga
Kroatien
Kina
Guinea
Tuvalu
Letland
Kuwait
Guinea-Bissau
United States Minor Outlying Islands
Liechtenstein
Kyrgyzstan
Kenya
Vanuatu
Litauen
Laos
Lesotho
Wallis og Futuna
Luxembourg
Libanon
Liberia
Malta
Macau
Libyen
Moldova
Malaysia
Madagascar
Monaco
Maldiverne
Malawi
Montenegro
Mongoliet
Mali
Nordmakedonien
Myanmar (Burma)
Marokko
Norge
Nepal
Mauritania
Østrig
Nordkorea
Mauritius
Polen
Oman
Mayotte
Portugal
Pakistan
Mozambique
Rumænien
Palæstina
Namibia
Rusland
Qatar
Niger
San Marino
Saudiarabien
Nigeria
Schweiz
Singapore
Reunion
Serbien
Sri Lanka
Rwanda
Slovakiet
Sydkorea
Sankt Helena
Slovenien
Syrien
São Tomé og Príncipe
Spanien
Taiwan
Senegal
Storbritannien
Tajikistan
Seychellerne
Sverige
Thailand
Sierra Leone
Tjekkiet
Turkmenistan
Somalia
Tyskland
Tyrkiet
Sudan
Ukraine
Uzbekistan
Sydafrika
Ungarn
Vietnam
Sydsudan
Vatikanstaten
Yemen
Tanzania
Togo
Tunesien
Uganda
Vestsahara
Zambia
Zimbabwe
BIMobject-produktbibliotek

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit