Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOS01
Specifikation
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower 3 jets - diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. - H51GOS01
Teknisk specifikation
  • Unik ref.H51GOS01
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • Produktgruppe Safe shower set
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-09-04
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)735
  • Bredde (mm)179
  • Dybde (mm)70
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Materiale sekundærtRustfrit stål
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
  • IFC-klassifikationMøbler
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015-kodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015-beskrivelseShowering
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers

Tilgængelighed i region

Europa Asien Afrika Sydamerika Oceanien