OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
    Specifikation
    • OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.D0491
    • ProduktfamilieOLYOS
    • ProduktgruppeShower mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-12-19
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)77
    • Bredde (mm)314
    • Dybde (mm)181
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Nettovægt (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Frankrig