Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Badeværelset vandhaner og inventar
OKYRIS - Single hole sink tap
Utilgængelig i USA
Porcher
Følg
OKYRIS - Single hole sink tap
Single hole sink mixer - Height under 114 mm aerator Total height 164 mm Projection 210 mm
Download
Specifikation
Specifikation
OKYRIS - Single hole sink tap
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
D0596
Produktfamilie
OKYRIS
Produktgruppe
Taps & Mixers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-05-25
Udgavenummer
1
Højde (mm)
305
Bredde (mm)
450
Dybde (mm)
72
Links
Links
Produkt-URL
http://www.idealspec.fr
Monteringsvejledning
http://www.idealspec.fr
Produktcertificering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relateret
Relateret
Materiale primært
Messing
Nettovægt (kg)
2.23
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
Uniclass 2015-kode
Pr_40_20_06
Uniclass 2015-beskrivelse
Bathing fittings
OmniClass-nummer
23-19 25 13 21 17
OmniClass-betegnelse
Fittings
CSI UniFormat II-kode
C1030
CSI UniFormat II-titel
Fittings
Tilgængelighed i region
Europa
Frankrig
Tilsvarende produkter
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download