Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
porcher/products/5cd373fa-ba72-4248-ac87-923edc0a53b0
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Byger
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Utilgængelig i USA
Porcher
Følg
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm -
Download
Specifikation
Specifikation
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
D6041
Produktfamilie
AQUA
Produktgruppe
Showers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-05-25
Udgavenummer
1
Højde (mm)
152
Bredde (mm)
253
Dybde (mm)
126
Links
Links
Produkt-URL
http://www.idealspec.fr
Monteringsvejledning
http://www.idealspec.fr
Produktcertificering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relateret
Relateret
Materiale primært
Messing
Nettovægt (kg)
0.46
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Byger
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
Uniclass 2015-kode
SL_35_80_80
Uniclass 2015-beskrivelse
Showers
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-betegnelse
Showers
Tilgængelighed i region
Europa
Frankrig
Tilsvarende produkter
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Download