Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Badeværelsestilbehør
AQUA - Shower bar only
Utilgængelig i USA
Porcher
Følg
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
Download
Specifikation
Specifikation
AQUA - Shower bar only
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
D6042
Produktfamilie
AQUA
Produktgruppe
Accessories
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-05-25
Udgavenummer
1
Højde (mm)
150
Bredde (mm)
740
Dybde (mm)
80
Links
Links
Produkt-URL
http://www.idealspec.fr
Monteringsvejledning
http://www.idealspec.fr
Produktcertificering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relateret
Relateret
Materiale primært
Messing
Nettovægt (kg)
0.34
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Badeværelsestilbehør
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
Uniclass 2015-kode
Pr_40_20_76
Uniclass 2015-beskrivelse
Sanitary accessories
OmniClass-nummer
23-31 25 00
OmniClass-betegnelse
Toilet and Bath Specialties
Tilgængelighed i region
Europa
Frankrig
Tilsvarende produkter
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Download
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Download
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Download
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Download
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Download
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Download