Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Byger
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Utilgængelig i USA
Porcher
Følg
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 anmeldelser)
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
D6046
Produktfamilie
AQUA
Produktgruppe
Shower
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2017-04-03
Udgavenummer
1
Højde (mm)
603
Bredde (mm)
156
Dybde (mm)
181
Links
Links
Produkt-URL
http://www.idealspec.fr
Monteringsvejledning
http://www.idealspec.fr
Relateret
Relateret
Materiale primært
Messing
Nettovægt (kg)
1.416
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Byger
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
Uniclass 2015-kode
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015-beskrivelse
Shower fittings package
Tilgængelighed i region
Europa
Frankrig
Tilsvarende produkter
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Download
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download