Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
porcher/products/12b5600c-4bf6-412e-a400-36c7b84aa09e
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Toilet
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Utilgængelig i USA
Porcher
Følg
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Bowl 52,5 x 37 cm - Poids : 20 kg
Download
Specifikation
Specifikation
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
E3004
Produktfamilie
HERCULE
Produktgruppe
Toilets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-05-25
Udgavenummer
1
Højde (mm)
355
Bredde (mm)
520
Dybde (mm)
360
Links
Links
Produkt-URL
http://www.idealspec.fr
Monteringsvejledning
http://www.idealspec.fr
Produktcertificering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relateret
Relateret
Nettovægt (kg)
19.7
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Toilet
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
Uniclass 2015-kode
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015-beskrivelse
WC pans
CSI MasterFormat 2014-kode
10 28 13
CSI MasterFormat 2014-titel
Toilet Accessories
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-betegnelse
Toilets
Tilgængelighed i region
Europa
Frankrig
Tilsvarende produkter
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Download
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Download
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Download
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Download
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Download