Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
porcher/products/4a8ec739-d4ae-4d79-bfe0-4fcd1980dc92
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Toilet
CRECHE - Baby independent bowl
Utilgængelig i USA
Porcher
Følg
CRECHE - Baby independent bowl
Separate bowl Baby - Dim. 38 x 27 x Seat height 24,5 / total 31 cm Weight: 7.5 kg
Download
Specifikation
Specifikation
CRECHE - Baby independent bowl
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
P2563
Produktfamilie
CRECHE
Produktgruppe
Toilets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-06-18
Udgavenummer
1
Højde (mm)
270
Bredde (mm)
380
Dybde (mm)
310
Links
Links
Produkt-URL
http://www.idealspec.fr
Monteringsvejledning
http://www.idealspec.fr
Produktcertificering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relateret
Relateret
Materiale primært
Keramik
Nettovægt (kg)
6.97
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Toilet
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
Uniclass 2015-kode
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015-beskrivelse
WC pans
CSI MasterFormat 2014-kode
10 28 13
CSI MasterFormat 2014-titel
Toilet Accessories
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-betegnelse
Toilets
Tilgængelighed i region
Europa
Frankrig
Tilsvarende produkter
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Download
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Download
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Download
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Download
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Download