Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
porcher/products/602070c2-1e13-4f99-9576-13fba314c996
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Badeværelsestilbehør
MATURA 2 - Hold bar
Utilgængelig i USA
Porcher
Følg
MATURA 2 - Hold bar
Holding bar - 45 cm
Download
Specifikation
Specifikation
MATURA 2 - Hold bar
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
S6486
Produktfamilie
MATURA 2
Produktgruppe
Accessories
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-06-18
Udgavenummer
1
Højde (mm)
95
Bredde (mm)
540
Dybde (mm)
90
Links
Links
Produkt-URL
http://www.idealspec.fr
Monteringsvejledning
http://www.idealspec.fr
Produktcertificering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relateret
Relateret
Nettovægt (kg)
3.16
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Badeværelsestilbehør
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
Uniclass 2015-kode
Pr_40_20_76
Uniclass 2015-beskrivelse
Sanitary accessories
OmniClass-nummer
23-31 25 00
OmniClass-betegnelse
Toilet and Bath Specialties
Tilgængelighed i region
Europa
Frankrig
Tilsvarende produkter
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Download
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Download
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Download
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Download
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Download
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
Download