CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Specifikation
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.D0566
    • ProduktfamilieCeraPlus Safe SQ
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-05-25
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)185
    • Bredde (mm)380
    • Dybde (mm)72
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Nettovægt (kg)1.94
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-betegnelseFittings
    • CSI UniFormat II-kodeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings