OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Single-hole sink mixer - Height under aerator 171 mm Total height 241 mm Projection 228 mm
    Specifikation
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.D0595
    • ProduktfamilieOKYRIS
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-05-25
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)305
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)72
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Nettovægt (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-betegnelseFittings
    • CSI UniFormat II-kodeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings