SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Single hole sink mixer - Height under 193 mm aerator Total height 196 mm Projection 200 mm
    Specifikation
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.D2489
    • ProduktfamilieSATIS
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-05-25
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)595
    • Bredde (mm)335
    • Dybde (mm)73
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Nettovægt (kg)1.54
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-betegnelseFittings
    • CSI UniFormat II-kodeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Frankrig
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText