OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
    Porcher

    OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160

    Okyris Pro Comfort, mitigeur de lavabo monocommande valve de pression équilibrée, bec auto-drainant, hauteur du bec de 160 mm, débit de 5 l/min, finition chrome.

    Specifikation
    • Okyris Pro Comfort, mitigeur de lavabo monocommande valve de pression équilibrée, bec auto-drainant, hauteur du bec de 160 mm, débit de 5 l/min, finition chrome.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.D2641
    • ProduktfamilieOKYRIS PRO
    • ProduktgruppeFittings
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-11-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)311
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)197
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Nettovægt (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEG017610
    • ETIM-navnSanitary taps
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beskrivelseWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets