ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm

    Bowl without flange 52 x 35,4 cm - Weight: 14 kg To be mounted with a pair of lag bolts not supplied or a built-in single support frame or support frame / tank
    Specifikation
    • ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.P0067
    • ProduktfamilieULYSSE
    • ProduktgruppeToilets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-05-25
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)355
    • Bredde (mm)520
    • Dybde (mm)370
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtKeramik
    • Nettovægt (kg)15.1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Toilet
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-betegnelseToilets

    Tilgængelighed i region

    Europa