MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Washbasin 60 x 55,5 cm - Drilled 1 central hole, without overflow Weight 17,5 kg To be equipped with a D5850AA grid drain
    Specifikation
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.S2535
    • ProduktfamilieMATURA 2
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-06-18
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)600
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)200
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtKeramik
    • Nettovægt (kg)17.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-betegnelseSinks

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Frankrig
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText