71030 - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm
Presto

71030 - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

71030 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

Specifikation
  • > Description:

    • Wall-mounted wash trough 1200 mm
    • Wall mounting faucet compatible only

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 410 x H 350 mm
    • Backsplash L 1200 x H 150 mm
    • Weight 16 Kg

    > Delevery with:

    • Fixing elements
    • Drain plug with stainless steel grill G1" 1/2

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Teknisk specifikation
  • Unik ref.71030
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-10-19
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)350
  • Bredde (mm)1400
  • Dybde (mm)410
Relateret
  • Materiale primærtStainless steel 304
  • Designet iFrankrig
  • Fremstillet iFrankrig
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika Sydamerika Oceanien Nordamerika
Afghanistan
Albanien
Ækvatorial Guinea
Argentina
Australien
Bahamas
Armenien
Belgien
Algeriet
Bolivia
Fiji
Belize
Aserbajdsjan
Bosnien-Herzegovina
Angola
Brasilien
New Zealand
Canada
Bangladesh
Bulgarien
Benin
Chile
Ny Kaledonien
Costa Rica
Bhutan
Cypern
Botswana
Colombia
Papua Ny Guinea
Cuba
Brunei Darussalam
Danmark
Burkina Faso
Ecuador
Solomon-øerne
Dominikanske Republik
Cambodia
Estland
Burundi
Falkland-øerne (Islas Malvinas)
Timor-Leste
El Salvador
Filippinerne
Finland
Cameroon
Fransk Guiana
Vanuatu
Grønland
Forenede Arabiske Emirater
Frankrig
Chad
Guyana
Guatemala
Georgien
Grækenland
Congo
Paraguay
Haiti
Indien
Holland
Den centralafrikanske republik
Peru
Honduras
Indonesien
Hviderusland
Den demokratiske republik Congo
Suriname
Jamaica
Irak
Irland
Djibouti
Uruguay
Mexico
Iran
Island
Egypten
Venezuela