100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Specifikation
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Teknisk specifikation
  • Unik ref.fire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 1
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-10-27
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)585
  • Bredde (mm)585
  • Dybde (mm)240
Relateret
  • Materiale primærtMetal
  • Materiale sekundærtGummi
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
  • Nettovægt (kg)15.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Brandbeskyttelse
  • IFC-klassifikationObjekt
  • ETIM-kodeEG000056
  • ETIM-navnFire protection systems
  • Uniclass 2015-kodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015-beskrivelseWater fire extinguishing systems