509 pedal operated washbasin

509 pedal operated washbasin

Push pedal single water washbasin for Presto 509. Model: 23100.
Specifikation
  • *Nickel plated brass body and stainless steel plate.*Automatic closing: 4 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minute. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mouunting on Ø 10 x 12 mm tube. *Foot opening by 10 x 10 cm stainless steel plate.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.23100
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-11-12
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)68
  • Bredde (mm)265
  • Dybde (mm)100
Relateret
  • Materiale primærtKrom
  • Designet iSpanien
  • Fremstillet iSpanien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Sydamerika Nordamerika Europa